Menu Search

Slangklem 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Zwart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 65-69.01 mm.
Essentra artikelnummer:

10221716

Fabrikant artikelnummer:

22DGHC065

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,6865
1250 - 4999 € 0,6178
5000 + € 0,556
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 171,63

250 x € 0,6865

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 9.5 mm
d1 65.0 mm
d2 69.0 mm
Bevestigingsstijl Double Grip Inter-Locking
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type Quick Assembly
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op