Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,2002 - € 0,2471 500 Op voorraad
17.2 mm
Zwart
15.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
3
€ 0,1763 - € 0,2177 1996 Op voorraad
11.9 mm
Zwart
10.4 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
3
€ 0,4936 - € 0,6094 53 Op voorraad
46.0 mm
Zwart
40.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
3
€ 1,1806 - € 2,4792 2997 Op voorraad
36.2 mm
Zwart
31.8 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.5 mm
3
€ 0,5104 - € 0,6302 200 Op voorraad
53.4 mm
Zwart
45.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
3
€ 0,2054 - € 0,2536 19131 Op voorraad
17.1 mm
Zwart
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
€ 0,1863 - € 0,2301 1014 Op voorraad
13.8 mm
Zwart
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
2
€ 0,4987 - € 0,6157 997 Op voorraad
34.8 mm
Zwart
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
€ 0,5287 - € 0,6528 1200 Op voorraad
54.0 mm
Naturel
47.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
10.3 mm
3
€ 0,2569 - € 0,3172 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
Naturel
9.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
5.8 mm
1
€ 0,2052 - € 0,2533 Vraag de levertijd aan hier
20.1 mm
Naturel
18.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
3
€ 0,6088 - € 0,7516 1400 Op voorraad
60.7 mm
Naturel
53.9 mm
In elkaar grijpend ontwerp
10.3 mm
3
€ 0,1959 - € 0,2418 1500 Op voorraad
15.1 mm
Zwart
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
€ 0,4855 - € 0,5994 904 Op voorraad
32.2 mm
Zwart
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
€ 0,5797 - € 0,7157 45750 Op voorraad
56.5 mm
Zwart
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
€ 1,1969 - € 1,4777 1500 Op voorraad
81.2 mm
Zwart
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
2
€ 0,1623 - € 0,2003 5000 Op voorraad
10.0 mm
Naturel
9.1 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
3
€ 1,5408 - € 2,502 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Grijs
76.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,7124 - € 1,3974 141 Op voorraad
53.5 mm
Zwart
50.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,2685 - € 0,4912 10800 Op voorraad
13.5 mm
Zwart
12.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.0 mm
1
  • van 8
Slangklem 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10362396

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,2002

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10362365

Prijsbereik
€ 0,2177 - € 0,1763

Voorraadniveaus
1996 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10362488

Prijsbereik
€ 0,6094 - € 0,4936

Voorraadniveaus
53 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10362464

Prijsbereik
€ 2,4792 - € 1,1806

Voorraadniveaus
2997 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10362495

Prijsbereik
€ 0,6302 - € 0,5104

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221525

Prijsbereik
€ 0,2536 - € 0,2054

Voorraadniveaus
19131 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221501

Prijsbereik
€ 0,2301 - € 0,1863

Voorraadniveaus
1014 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221600

Prijsbereik
€ 0,6157 - € 0,4987

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221990

Prijsbereik
€ 0,6528 - € 0,5287

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221808

Prijsbereik
€ 0,3172 - € 0,2569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.8 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10221907

Prijsbereik
€ 0,2533 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10222003

Prijsbereik
€ 0,7516 - € 0,6088

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221518

Prijsbereik
€ 0,2418 - € 0,1959

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221594

Prijsbereik
€ 0,5994 - € 0,4855

Voorraadniveaus
904 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 53.0 mm 56.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221679

Prijsbereik
€ 0,7157 - € 0,5797

Voorraadniveaus
45750 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 77.7 mm 81.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221754

Prijsbereik
€ 1,4777 - € 1,1969

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221846

Prijsbereik
€ 0,2003 - € 0,1623

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm PA Grijs

10088562

Prijsbereik
€ 2,502 - € 1,5408

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 50.0 mm 53.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10088432

Prijsbereik
€ 1,3974 - € 0,7124

Voorraadniveaus
141 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 12.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10088036

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,2685

Voorraadniveaus
10800 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart