Menu Search

Slangklem 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze naturel in elkaar grijpende slangklem is gemaakt van nylon en heeft een gepatenteerd in elkaar grijpend ontwerp om lekroutes te elimineren. De klem kan eenvoudig worden verwijderd en is gemakkelijk aan te brengen.
Essentra artikelnummer:

10221990

Fabrikant artikelnummer:

22HC1875

1200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,635
500 - 1999 € 0,5715
2000 + € 0,5143
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,50

100 x € 0,635

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 10.3 mm
d1 47.5 mm
d2 54.0 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Type Premium
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op