Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,1629 - € 0,2012 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
Zwart
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
Quick Assembly
€ 0,2343 - € 0,2893 250 Op voorraad
22.9 mm
Zwart
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
Quick Assembly
€ 0,2249 - € 0,2777 4379 Op voorraad
20.6 mm
Zwart
18.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
€ 0,542 - € 0,6692 1495 Op voorraad
67.4 mm
Zwart
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
Quick Assembly
€ 0,4945 - € 0,6105 500 Op voorraad
41.0 mm
Zwart
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
Quick Assembly
€ 0,5724 - € 0,7066 500 Op voorraad
44.2 mm
Zwart
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 0,2354 - € 0,2906 259 Op voorraad
27.7 mm
Zwart
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
€ 1,2399 - € 1,5308 1748 Op voorraad
111.8 mm
Zwart
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
Quick Assembly
€ 0,209 - € 0,2581 1210 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
€ 1,0228 - € 1,2628 1250 Op voorraad
85.0 mm
Zwart
79.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 0,4418 - € 0,5454 1416 Op voorraad
50.5 mm
Zwart
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 1,1912 - € 1,4706 1250 Op voorraad
90.6 mm
Zwart
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 0,5143 - € 0,635 1200 Op voorraad
54.0 mm
Naturel
47.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
10.3 mm
Premium
€ 0,1996 - € 0,2464 1368 Op voorraad
19.7 mm
Naturel
17.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 1,2387 - € 1,5293 1490 Op voorraad
75.4 mm
Zwart
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
Quick Assembly
€ 0,449 - € 0,5543 1248 Op voorraad
53.8 mm
Zwart
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 0,1996 - € 0,2464 Vraag de levertijd aan hier
20.1 mm
Naturel
18.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 1,0369 - € 1,2801 2000 Op voorraad
80.5 mm
Zwart
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
Quick Assembly
€ 0,2259 - € 0,2789 1251 Op voorraad
23.0 mm
Zwart
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
Quick Assembly
€ 0,1998 - € 0,2467 19131 Op voorraad
17.1 mm
Zwart
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
Quick Assembly
  • van 8
Slangklem 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221495

Prijsbereik
€ 0,2012 - € 0,1629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221563

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,2343

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.1 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10221549

Prijsbereik
€ 0,2777 - € 0,2249

Voorraadniveaus
4379 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 63.0 mm 67.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10221709

Prijsbereik
€ 0,6692 - € 0,542

Voorraadniveaus
1495 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 38.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10221624

Prijsbereik
€ 0,6105 - € 0,4945

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 40.1 mm 44.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221631

Prijsbereik
€ 0,7066 - € 0,5724

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 24.5 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10221570

Prijsbereik
€ 0,2906 - € 0,2354

Voorraadniveaus
259 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221792

Prijsbereik
€ 1,5308 - € 1,2399

Voorraadniveaus
1748 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221532

Prijsbereik
€ 0,2581 - € 0,209

Voorraadniveaus
1210 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 79.9 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10221761

Prijsbereik
€ 1,2628 - € 1,0228

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221655

Prijsbereik
€ 0,5454 - € 0,4418

Voorraadniveaus
1416 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10221778

Prijsbereik
€ 1,4706 - € 1,1912

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221990

Prijsbereik
€ 0,635 - € 0,5143

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10221891

Prijsbereik
€ 0,2464 - € 0,1996

Voorraadniveaus
1368 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 70.0 mm 75.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10221730

Prijsbereik
€ 1,5293 - € 1,2387

Voorraadniveaus
1490 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 48.5 mm 53.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221662

Prijsbereik
€ 0,5543 - € 0,449

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10221907

Prijsbereik
€ 0,2464 - € 0,1996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 74.7 mm 80.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221747

Prijsbereik
€ 1,2801 - € 1,0369

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10221556

Prijsbereik
€ 0,2789 - € 0,2259

Voorraadniveaus
1251 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221525

Prijsbereik
€ 0,2467 - € 0,1998

Voorraadniveaus
19131 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart