Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,0678 - € 0,0837 Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
Zwart
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
Quick Assembly
€ 0,4519 - € 0,5579 1066 Op voorraad
40.9 mm
Naturel
35.7 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
Premium
€ 0,202 - € 0,2494 1000 Op voorraad
22.2 mm
Naturel
19.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.5 mm
Premium
€ 0,4522 - € 0,5582 Vraag de levertijd aan hier
28.8 mm
Naturel
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
Standard
€ 0,2515 - € 0,3105 85 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
26.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.5 mm
Premium
€ 0,6211 - € 0,7668 750 Op voorraad
60.5 mm
Zwart
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
Quick Assembly
€ 0,1185 - € 0,1463 1141 Op voorraad
9.2 mm
Zwart
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
Quick Assembly
€ 0,1998 - € 0,2467 19131 Op voorraad
17.1 mm
Zwart
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
Quick Assembly
€ 0,2259 - € 0,2789 1251 Op voorraad
23.0 mm
Zwart
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
Quick Assembly
€ 0,1948 - € 0,2405 1380 Op voorraad
17.2 mm
Naturel
15.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Premium
€ 0,1525 - € 0,1883 391 Op voorraad
8.9 mm
Naturel
7.6 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 0,4851 - € 0,599 997 Op voorraad
34.8 mm
Zwart
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
Quick Assembly
€ 0,4875 - € 0,6018 400 Op voorraad
53.4 mm
Naturel
45.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
Premium
€ 0,5724 - € 0,7066 500 Op voorraad
44.2 mm
Zwart
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 1,2399 - € 1,5308 1748 Op voorraad
111.8 mm
Zwart
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
Quick Assembly
€ 0,5578 - € 0,6886 717 Op voorraad
37.9 mm
Zwart
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
Quick Assembly
€ 0,209 - € 0,2581 1210 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
€ 0,4418 - € 0,5454 1416 Op voorraad
50.5 mm
Zwart
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
€ 0,1641 - € 0,2026 10 Op voorraad
12.9 mm
Zwart
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
Quick Assembly
€ 0,556 - € 0,6865 1500 Op voorraad
69.0 mm
Zwart
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
Quick Assembly
  • van 8
Slangklem 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221471

Prijsbereik
€ 0,0837 - € 0,0678

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221969

Prijsbereik
€ 0,5579 - € 0,4519

Voorraadniveaus
1066 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221914

Prijsbereik
€ 0,2494 - € 0,202

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10221815

Prijsbereik
€ 0,5582 - € 0,4522

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221945

Prijsbereik
€ 0,3105 - € 0,2515

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221686

Prijsbereik
€ 0,7668 - € 0,6211

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221488

Prijsbereik
€ 0,1463 - € 0,1185

Voorraadniveaus
1141 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221525

Prijsbereik
€ 0,2467 - € 0,1998

Voorraadniveaus
19131 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10221556

Prijsbereik
€ 0,2789 - € 0,2259

Voorraadniveaus
1251 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221884

Prijsbereik
€ 0,2405 - € 0,1948

Voorraadniveaus
1380 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221839

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,1525

Voorraadniveaus
391 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221600

Prijsbereik
€ 0,599 - € 0,4851

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10221983

Prijsbereik
€ 0,6018 - € 0,4875

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 40.1 mm 44.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221631

Prijsbereik
€ 0,7066 - € 0,5724

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221792

Prijsbereik
€ 1,5308 - € 1,2399

Voorraadniveaus
1748 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 34.3 mm 37.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221617

Prijsbereik
€ 0,6886 - € 0,5578

Voorraadniveaus
717 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221532

Prijsbereik
€ 0,2581 - € 0,209

Voorraadniveaus
1210 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221655

Prijsbereik
€ 0,5454 - € 0,4418

Voorraadniveaus
1416 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221464

Prijsbereik
€ 0,2026 - € 0,1641

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10221716

Prijsbereik
€ 0,6865 - € 0,556

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart