Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2354 - € 0,2906 | 259 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
Zwart
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 1,0228 - € 1,2628 | 1250 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 1,2387 - € 1,5293 | 1490 Op voorraad |
2.969 in
75.4 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,5143 - € 0,635 | 1200 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
1.87 in
47.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
Premium
|
||
€ 1,1912 - € 1,4706 | 1250 Op voorraad |
3.567 in
90.6 mm
|
Zwart
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,1996 - € 0,2464 | 1368 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
€ 0,5724 - € 0,7066 | 2995 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Zwart
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 1,0763 - € 1,3288 | 840 Op voorraad |
4.02 in
102.1 mm
|
Zwart
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,2058 - € 0,2541 | 8000 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
Premium
|
||
€ 0,4945 - € 0,6105 | 500 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,542 - € 0,6692 | 1495 Op voorraad |
2.654 in
67.4 mm
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,1555 - € 0,192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
€ 0,1757 - € 0,2169 | 2240 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
€ 0,3443 - € 0,5594 | 6320 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Wit
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
€ 0,5906 - € 1,3015 | 2531 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
Wit
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 0,3695 - € 0,6025 | 1968 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Wit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
€ 0,3621 - € 0,5876 | 13245 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4083 - € 2,2854 | 56 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2419 - € 0,4437 | 11574 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
€ 0,6025 - € 1,3282 | Vraag de levertijd aan hier |
1.634 in
41.5 mm
|
Grijs
|
1.496 in
38.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan