Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | 500 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0761 - € 0,094 | 2000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 970 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 750 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0588 - € 0,0726 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0389 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,0444 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan