Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ronde kop zijn ontworpen voor gebruik met een moer met schroefdraad. De ronde vorm van de kop zorgt voor een glad en afgewerkt uiterlijk, verdeelt de kracht gelijkmatig en is bestand tegen loskomen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een hoog koppel of hoge trillingsbestendigheid vereist is.
Ze zijn licht van gewicht maar toch sterk en duurzaam. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bolvormige en verzonken schroeven. Ze zijn corrosiebestendig en worden vaak gebruikt in machineassemblage, waaronder in elektronische, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1218 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0569 - € 0,0901 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0625 - € 0,0993 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0569 - € 0,0904 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0643 - € 0,1019 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2044 - € 0,2837 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0594 - € 0,0941 | 246 Op voorraad |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0662 - € 0,1049 | 2000 Op voorraad |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,062 - € 0,0982 | 250 Op voorraad |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0599 - € 0,0951 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1508 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,051 - € 0,0808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1081 - € 0,1708 | 750 Op voorraad |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,079 - € 0,1254 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0669 - € 0,1061 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0604 - € 0,0961 | 250 Op voorraad |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,068 - € 0,108 | 750 Op voorraad |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0662 - € 0,1049 | 7000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1482 - € 0,2059 | 9925 Op voorraad |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0793 - € 0,0883 | 14000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf