Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0465 - € 0,0518 | 1954 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0655 - € 0,0729 | 2090 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0513 - € 0,0633 | 40 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,088 - € 0,0976 | 16180 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,6529 - € 0,6529 | 200 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0846 - € 0,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,117 - € 0,117 | 297 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0721 - € 0,0846 | 1900 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0636 - € 0,0636 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1602 - € 0,1602 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,6041 - € 0,6041 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1151 - € 0,1151 | 10249 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1112 - € 0,1235 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 2966 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 2242 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 105 Op voorraad |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 7000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan