Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1383 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,113 - € 0,1784 | 1000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1423 - € 0,183 | 460 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1502 - € 0,2074 | 50 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 900 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | 900 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1784 - € 0,3234 | 380 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3219 - € 1,0969 | 42 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4607 - € 1,5714 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | 175 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1586 - € 0,2181 | 435 Op voorraad |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1125 - € 0,1571 | 200 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1398 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1249 - € 0,1983 | 437 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 250 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2059 - € 0,3737 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2303 - € 0,4195 | 6959 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2898 - € 0,3996 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3615 - € 1,2357 | 75 Op voorraad |
M8
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | 1050 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf