Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 123 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 1416 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 3 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina zwenkwiel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 265 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel met rem
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel met rem
|
130.0 kg
130.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina zwenkwiel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 61 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbel zwenkwiel met boutgat en rem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 36 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 48 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina zwenkwiel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 22 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 160 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 46 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 358 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 17 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 146 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea dubbel zwenkwiel met rem
|
90.0 kg
90.0 kg
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina zwenkwiel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan