Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7872 - € 1,0221 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,968 - € 2,5477 | 99 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,9517 - € 1,0574 | 1245 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| € 0,839 - € 0,839 | 5396 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,5583 - € 0,6453 | 541 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,615 - € 0,7235 | 1980 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 0,8352 - € 0,928 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| € 1,168 - € 1,2848 | 898 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 1,8459 - € 1,9527 | 5098 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | 396 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 1,4523 - € 1,5256 | 666 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| € 1,4035 - € 1,4035 | 1636 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 0,8055 - € 0,8467 | 2672 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 1,222 - € 1,222 | 5216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 2,4562 - € 2,5782 | 5 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 1,1681 - € 1,2978 | 1000 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,5648 - € 1,7387 | 1900 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 0,4592 - € 0,5403 | 4014 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,8731 - € 0,9701 | 400 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm