Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1007 - € 0,1071 | 329 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1087 - € 0,1316 | 9698 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1087 - € 0,1316 | 8898 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1206 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1087 - € 0,1316 | 1992 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,125 - € 0,1514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,125 - € 0,1514 | 983 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,207 - € 0,2383 | 2000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2219 - € 0,2532 | 58356 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1465 - € 0,1665 | 995 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1087 - € 0,1316 | 11000 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| € 0,2219 - € 0,2532 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| € 0,1021 - € 0,1234 | 3531 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 0,2293 - € 0,2606 | 106 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,207 - € 0,2383 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| € 0,125 - € 0,1514 | 57 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2874 - € 0,3306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,125 - € 0,1514 | 1988 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2293 - € 0,2606 | 90303 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1158 - € 0,1231 | 5530 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm