One-touch bevestigingen met kogelklem zijn ideaal voor toepassingen met snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen via een enkele aanraking. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij in contact met het vast te klemmen object en houdt het stevig op zijn plek. Wanneer er opnieuw aan wordt getrokken, laat de kogellager het object los en kan het gemakkelijk worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Materiaal: Staal, RVS Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Clamping force N | d2 | Shear strength N | Materiaal | h1 | d3 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 55,4894 - € 73,9862 | Vraag de levertijd aan hier |
|
34.0
|
|
Staal
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| € 25,3854 - € 33,8479 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.0
|
|
Staal
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| € 46,076 - € 61,4353 | Vraag de levertijd aan hier |
|
34.0
|
|
Staal
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| € 25,3854 - € 33,8479 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.0
|
|
Staal
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| € 47,0279 - € 62,7039 | Vraag de levertijd aan hier |
|
11.0
|
|
RVS
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
| € 42,3094 - € 56,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.0
|
|
Staal
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| € 44,205 - € 58,9394 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25.0
|
|
Staal
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| € 42,3094 - € 56,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.0
|
|
Staal
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| € 52,6665 - € 70,2217 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25.0
|
|
Staal
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| € 68,6468 - € 91,529 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25.0
|
|
RVS
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| € 45,1323 - € 60,1771 | Vraag de levertijd aan hier |
|
11.0
|
|
RVS
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
| € 71,4624 - € 95,2822 | Vraag de levertijd aan hier |
|
34.0
|
|
RVS
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan