Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Faciliteert een hoge luchtstroom.Beschermt apparatuur door vocht- en deeltjesverontreiniging te beheersen.Ideaal voor toepassingen die worden blootgesteld aan druk en vraag vanuit vloeistofniveaus. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart Serie: SRV0019, SRV0018
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | A | Positie | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drain
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan