Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L | D | h | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| 10200 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan