Menu Search

Parallelle beschermingspluggen met lipje PCR

Op voorraad

Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L D h d Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
85.0 mm
9.5 mm
81.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
  • van 4
Parallelle beschermplug 81.0 mm LDPE - PCR Groen

20746827


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    19.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 35.0 mm LDPE - PCR Groen

20746513


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 27.0 mm LDPE - PCR Groen

20746438


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 82.0 mm LDPE - PCR Groen

20746834


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 108.0 mm LDPE - PCR Groen

20746889


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 38.5 mm LDPE - PCR Groen

20746568


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 57.0 mm LDPE - PCR Groen

20746698


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen