Menu Search

Parallelle beschermpluggen PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
193 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Thread Sizes (All) Compatibele nominale pijpmaten (alle) Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
99.0 mm
102.0 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
68.0 mm
75.0 mm
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
107.0 mm
110.0 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
19.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • van 10
Parallelle beschermplug 10.5 mm LDPE - PCR Groen

20745189


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN10
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 7.0 mm LDPE - PCR Groen

20745110


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 98.0 mm LDPE - PCR Groen

20744984


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 10.0 mm LDPE - PCR Groen

20745172


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 12.0 mm LDPE - PCR Groen

20745219


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" GAS
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 16.0 mm LDPE - PCR Groen

20745295


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 14.5 mm LDPE - PCR Groen

20745264


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 6.5 mm LDPE - PCR Groen

20745103


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 19.5 mm LDPE - PCR Groen

20745363


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 72.0 mm LDPE - PCR Groen

20744786


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 99.0 mm LDPE - PCR Groen

20744991


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    99.0 mm
  • D
    102.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 78.0 mm LDPE - PCR Groen

20744816


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 68.0 mm LDPE - PCR Groen

20744748


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 107.0 mm LDPE - PCR Groen

20745066


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    107.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 88.0 mm LDPE - PCR Groen

20744908


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 90.0 mm LDPE - PCR Groen

20744922


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 9.0 mm LDPE - PCR Groen

20745158


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8'' GAS
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 16.5 mm LDPE - PCR Groen

20745301


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
  • Percentage gerecycled materiaal %
    100%
Parallelle beschermplug 21.0 mm LDPE - PCR Groen

20745394


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 8.0 mm LDPE - PCR Groen

20745134


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR