Menu Search

Plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen - Inch

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen voor inch-formaten is ontworpen voor een efficiënte installatie van afdichtingspluggen in verschillende toepassingen. Ze zorgen voor een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.

De afdichtingspluggen worden in een geboord gat aangebracht en de expansiekogel wordt in de plughuls geduwd. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen worden in het materiaal van de behuizing gedrukt om het gat permanent af te dichten. De kogel wordt op zijn plaats vastgezet. Indraaien, uitboren of het machinaal bewerken van O-ringgroeven is niet nodig, enkel tape of afdichtingsmiddel.

Het productassortiment wordt aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties. Alvorens druk uit te oefenen, zorg dat de kogel volledig is aangebracht. Ze worden vaak gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen, automotive, industriële en kleptoepassingen.

  • Zorgt een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.
  • Aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties.
  • Wordt gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen en kleptoepassingen.
  • Voor inch-afmetingen.
Materiaal: Staal Serie: SRP0193

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l2 d2 d1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
0.137"
0.117"
0.125"
Vraag de levertijd aan hier
0.400"
0.273"
0.281"
Vraag de levertijd aan hier
0.137"
0.082"
0.093"
Vraag de levertijd aan hier
0.137"
0.180"
0.187"
Vraag de levertijd aan hier
0.400"
0.242"
0.250"
Vraag de levertijd aan hier
0.400"
0.211"
0.218"
Vraag de levertijd aan hier
0.137"
0.148"
0.156"
Instelgereedschap 0.125" 0.117" 3.94" Staal

20251116


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Instelgereedschap 0.281" 0.273" 3.94" Staal

20251260


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Instelgereedschap 0.093" 0.082" 3.94" Staal

20251062


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Instelgereedschap 0.187" 0.180" 3.94" Staal

20251192


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Instelgereedschap 0.250" 0.242" 3.94" Staal

20251253


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Instelgereedschap 0.218" 0.211" 3.94" Staal

20251222


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Instelgereedschap 0.156" 0.148" 3.94" Staal

20251147


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"