Pluggen met zijdelingse treklip hebben een conisch ontwerp dat effectieve algemene bescherming biedt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport. De conische vorm maakt het een economische oplossing om binnen een reeks afmetingen te passen. Het drukbevestiging ontwerp met de treklip maakt een eenvoudige en snelle verwijdering mogelijk, wanneer de fitting strak zit.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCL2PCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | L | d1 | h | w | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,024 - € 0,0373 | Vraag de levertijd aan hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,0293 - € 0,0456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| € 0,0586 - € 0,0912 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| € 0,0753 - € 0,0837 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| € 0,036 - € 0,0401 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,0123 - € 0,0137 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0137 - € 0,0153 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| € 0,0363 - € 0,0404 | Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,0308 - € 0,0343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,0247 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,0251 - € 0,039 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,0651 - € 0,0724 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| € 0,0569 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,032 - € 0,0356 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,0185 - € 0,0288 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0303 - € 0,0337 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0583 - € 0,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,0123 - € 0,0137 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
1.492 in
37.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan