Deze precisieregelaars kunnen fijn worden afgesteld voor een nauwkeurige plaatsing, uitlijning of ijking van een object.
Ze zijn ontworpen voor toepassingen met een beperkte ruimt en maken minieme aanpassingen mogelijk voor maximale prestaties en het gewenste resultaat.
Het biedt bewegingsstabiliteit en reproduceerbaarheid. Wanneer aangepast, behoudt het zijn positie en stabiliteit tijdens de werking. Dit is vooral belangrijk wanneer trillingen, externe druk of temperatuurschommelingen de plaatsing kunnen beïnvloeden. Wordt vaak gebruikt in elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparaten.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h2 | Voor bout | d1 | Materiaal | h3 | Type regelaar | h1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 54,9343 - € 73,2419 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
M24
|
58.0
|
RVS
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| € 163,3029 - € 217,7335 | Vraag de levertijd aan hier |
77.0
|
M24
|
70.0
|
RVS
|
29.0
|
Met borgmoer
|
106.0
|
||
| € 136,9214 - € 182,5543 | Vraag de levertijd aan hier |
66.0
|
M30
|
70.0
|
RVS
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| € 42,8964 - € 57,1887 | Vraag de levertijd aan hier |
35.0
|
M10
|
32.0
|
RVS
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| € 51,0649 - € 68,0834 | Vraag de levertijd aan hier |
42.0
|
M10
|
45.0
|
RVS
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| € 42,8964 - € 57,1887 | Vraag de levertijd aan hier |
35.0
|
M6
|
32.0
|
RVS
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| € 54,9343 - € 73,2419 | Vraag de levertijd aan hier |
28.0
|
M20
|
58.0
|
RVS
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| € 39,7507 - € 53,0047 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
M10
|
32.0
|
RVS
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| € 52,2913 - € 69,719 | Vraag de levertijd aan hier |
33.0
|
M6
|
25.0
|
RVS
|
10.0
|
Met borgmoer
|
43.0
|
||
| € 136,9214 - € 182,5543 | Vraag de levertijd aan hier |
66.0
|
M24
|
70.0
|
RVS
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| € 82,4795 - € 109,9734 | Vraag de levertijd aan hier |
54.0
|
M20
|
58.0
|
RVS
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| € 51,0649 - € 68,0834 | Vraag de levertijd aan hier |
42.0
|
M16
|
45.0
|
RVS
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| € 42,8964 - € 57,1887 | Vraag de levertijd aan hier |
35.0
|
M8
|
32.0
|
RVS
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| € 65,168 - € 86,8835 | Vraag de levertijd aan hier |
49.0
|
M16
|
45.0
|
RVS
|
18.0
|
Met borgmoer
|
67.0
|
||
| € 44,3119 - € 59,0761 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Staal
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| € 100,2948 - € 133,7233 | Vraag de levertijd aan hier |
63.0
|
M16
|
58.0
|
RVS
|
23.0
|
Met borgmoer
|
86.0
|
||
| € 100,2948 - € 133,7233 | Vraag de levertijd aan hier |
63.0
|
M24
|
58.0
|
RVS
|
23.0
|
Met borgmoer
|
86.0
|
||
| € 136,9214 - € 182,5543 | Vraag de levertijd aan hier |
66.0
|
M20
|
70.0
|
RVS
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| € 82,4795 - € 109,9734 | Vraag de levertijd aan hier |
54.0
|
M24
|
58.0
|
RVS
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| € 39,7507 - € 53,0047 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
M6
|
32.0
|
RVS
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan