Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1181
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | d2 | d1 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8789 - € 0,8789 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 430 Op voorraad |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,799 - € 0,799 | 485 Op voorraad |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| € 1,2243 - € 1,2243 | 600 Op voorraad |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 589 Op voorraad |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 452 Op voorraad |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,2243 - € 1,2243 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 900 Op voorraad |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| € 0,799 - € 0,799 | 206 Op voorraad |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| € 1,2243 - € 1,2243 | 687 Op voorraad |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,799 - € 0,799 | 89 Op voorraad |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| € 1,5169 - € 1,5169 | 445 Op voorraad |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,8789 - € 0,8789 | 2100 Op voorraad |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 6100 Op voorraad |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| € 0,799 - € 0,799 | 298 Op voorraad |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 450 Op voorraad |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| € 0,8261 - € 0,8261 | 417 Op voorraad |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan