Multifunctionele rechthoekige buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in rechthoekige buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Grijs, Zwart Serie: SRILR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | h | A | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0392 - € 0,0611 | 2500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0344 - € 0,0535 | 5400 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0567 - € 0,0882 | 5796 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0559 - € 0,087 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1249 - € 0,1943 | 975 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1778 - € 0,2766 | 640 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0551 - € 0,0857 | 3500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1271 - € 0,1977 | 1470 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1267 - € 0,1971 | 600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,2062 - € 0,3208 | 240 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2269 - € 0,353 | 255 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,463 - € 0,7202 | 165 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2303 - € 0,3582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 1,215 - € 1,89 | 50 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0263 - € 0,0409 | 10000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0274 - € 0,0426 | 7594 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,4583 - € 0,713 | 250 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0543 - € 0,0845 | 2949 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,034 - € 0,0529 | 6900 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0623 - € 0,097 | 3500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan