Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het helpt om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1212 - € 0,1922 | 673 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,1147 - € 0,1601 | 8344 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1438 - € 0,1983 | 5500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1334 - € 0,1846 | 9467 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1617 | 1031 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1336 - € 0,1876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,126 - € 0,1632 | 9659 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1296 - € 0,18 | 53398 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm