Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | Kleur | h | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,063 - € 0,098 | 800 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0532 - € 0,0828 | 13500 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 3,3462 - € 3,718 | 20 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0331 - € 0,0516 | 4200 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,12 - € 0,1866 | 1680 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1312 - € 0,2041 | 480 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2252 - € 0,3504 | 300 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1263 - € 0,1965 | 1100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,0091 - € 1,5697 | 198 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2653 - € 0,4128 | 250 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,3029 - € 0,4712 | 342 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0968 - € 0,1506 | 3100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1252 - € 0,1948 | 5100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1181 - € 0,1837 | 2015 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,106 - € 0,1649 | 100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1868 - € 0,2906 | 30 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0706 - € 0,1099 | 1100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0646 - € 0,1006 | 2100 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0215 - € 0,0334 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,0592 - € 1,177 | 18 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm