Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 1,3821 - € 2,6174 | 320 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1073 | 5000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0877 - € 0,1845 | 25000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1209 - € 0,2043 | 5000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,4869 - € 1,0226 | 74 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0779 - € 0,1823 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 1,1045 - € 1,8069 | 1760 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,344 - € 1,9895 | 40 Op voorraad |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,8436 - € 1,5634 | 1875 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,8177 - € 1,6083 | 250 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,4645 - € 3,098 | 800 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9245 - € 1,9447 | 1300 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5232 - € 0,9547 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5934 - € 1,0764 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,7582 - € 1,2206 | 300 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,9321 - € 1,919 | 23540 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,7697 - € 2,6943 | 29315 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 2,5935 - € 4,0367 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 5,1108 - € 9,9637 | 75 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-schroefdraad