Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Type bedieningshendel | Bevestigingsoriëntatie | Voltooien | Bevestigingstype | Lengte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,9265 - € 6,585 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| € 11,896 - € 11,896 | 129 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| € 5,22 - € 5,80 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| € 5,22 - € 5,80 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| € 11,896 - € 11,896 | 147 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Rechtshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Linkshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Rechtshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| € 11,896 - € 11,896 | 126 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Linkshandig
|
Gepolijst
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Linkshandig
|
Gepolijst
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| € 17,981 - € 17,981 | 110 Op voorraad |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Rechtshandig
|
Gepolijst
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| € 5,9265 - € 6,585 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| € 7,9582 - € 8,8425 | Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| € 7,9155 - € 8,795 | Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| € 5,22 - € 5,80 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| € 8,2368 - € 9,152 | Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| € 7,9155 - € 8,795 | Vraag de levertijd aan hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| € 6,4665 - € 7,185 | 134 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Rechtshandig
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| € 5,22 - € 5,80 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Linkshandig
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan