Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5254 - € 0,5779 | 1900 Op voorraad |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,648 - € 0,8102 | 810 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Geel
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3403 - € 0,4118 | 3900 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3273 - € 0,6874 | 800 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1781 - € 0,8931 | 1450 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1188 - € 0,4965 | 2300 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3687 - € 0,991 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,5111 - € 0,6141 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1701 - € 0,2059 | 500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,1985 - € 0,5074 | 1682 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2765 - € 0,3041 | 8125 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,149 - € 0,209 | 2000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5952 - € 0,5952 | 242 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5075 - € 1,0659 | 950 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4433 - € 0,8765 | 98 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1518 - € 0,2248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,427 - € 0,7943 | 1685 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3616 - € 0,4375 | 7000 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1218 - € 0,5207 | 4400 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Geel
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3172 - € 0,5954 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan