O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2642 - € 0,2825 | 1444 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,1107 - € 0,1203 | 12553 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,23 - € 0,23 | 1273 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,3309 - € 0,5921 | 3004 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,1602 - € 0,1602 | 488 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,3108 - € 0,3307 | 1895 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,1263 - € 0,1263 | 10489 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,276 - € 0,4956 | 3012 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,2177 - € 0,236 | 4027 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,1088 - € 0,1183 | 14580 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,0587 - € 0,1056 | 16106 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,1399 - € 0,1489 | 12644 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,104 - € 0,1869 | 992 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,1421 - € 0,1421 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1255 - € 0,1255 | 11721 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3546 - € 0,3917 | 21013 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,276 - € 0,276 | 19077 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,138 - € 0,4296 | 16000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,7924 - € 1,6641 | 1400 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2002 - € 0,4205 | 67 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan