Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1937 - € 0,4261 | 11700 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Rood
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1404 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rood
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1922 - € 0,3716 | 13200 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1159 - € 0,1451 | 3500 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rood
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 1,2067 - € 2,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2059 - € 0,394 | 3000 Op voorraad |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,4389 | 8750 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rood
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,1159 - € 0,221 | 14500 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1891 - € 0,3652 | 2500 Op voorraad |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,7399 - € 1,605 | 4000 Op voorraad |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,27 - € 0,6023 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,6468 - € 1,2655 | 4620 Op voorraad |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0773 - € 0,1203 | 9000 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| € 0,0669 - € 0,104 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Rood
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0817 - € 0,1271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0704 - € 0,1096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1211 | Vraag de levertijd aan hier |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Rood
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0741 - € 0,1153 | 10000 Op voorraad |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0633 - € 0,0985 | 5000 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Rood
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| € 0,0858 - € 0,1335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan