Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.
Materiaal: Sealon Kleur: Grijs Serie: SRE0103, SRE0104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | A | B | C | E | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,068 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0623 - € 0,0868 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
1
|
||
| € 0,068 - € 0,0948 | 2000 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2