Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
Materiaal: Aluminium Kleur: Aluminium Serie: SR1098
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | L | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3416 - € 2,3416 | 25 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,6522 - € 2,6522 | 50 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,5896 - € 2,5896 | 50 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,8403 - € 2,8403 | 50 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,2717 - € 2,2717 | 125 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,66 - € 2,9555 | 1447 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,1117 - € 1,2229 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,7647 - € 1,9608 | 1000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,8207 - € 2,0231 | 950 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,5021 - € 3,8523 | 897 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 3,7492 - € 4,1241 | 797 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,9353 - € 2,1504 | 1297 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm