Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,9545 - € 11,822 | 1100 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| € 1,7239 - € 4,1008 | 2800 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 1900 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,9077 - € 0,9077 | 256020 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,4586 - € 1,9831 | 31891 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| € 3,7562 - € 4,4532 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| € 10,664 - € 25,2138 | 825 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 0,532 - € 2,3035 | 10000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1250 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,532 - € 0,753 | 4472 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 7800 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3875 - € 0,627 | 489 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,7399 - € 5,8308 | 1999 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 10500 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 2500 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan