Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1177 - € 0,1937 | 1007 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,1151 - € 0,1151 | 2227 Op voorraad |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,077 - € 0,077 | 2000 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | Vraag de levertijd aan hier |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 996 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,034 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3877 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1086 - € 0,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 54499 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 625 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 2007 Op voorraad |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2639 | 12759 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| € 0,0714 - € 0,095 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,0709 - € 0,0944 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan