Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,4241 - € 0,9336 Vraag de levertijd aan hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
€ 0,7185 - € 1,4081 2550 Op voorraad
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
€ 0,4363 - € 0,9657 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
€ 0,2166 - € 0,5278 645 Op voorraad
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
€ 0,3951 - € 0,868 50 Op voorraad
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9809 117 Op voorraad
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 1197 Op voorraad
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
€ 0,868 - € 1,6934 349 Op voorraad
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
€ 0,241 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
€ 0,2166 - € 0,5339 1502 Op voorraad
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 4217 Op voorraad
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 4100 Op voorraad
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 8443 Op voorraad
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 233 Op voorraad
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
€ 0,2166 - € 0,3966 148 Op voorraad
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,4729 - € 1,0358 Vraag de levertijd aan hier
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 0,0866 - € 0,137 5980 Op voorraad
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
€ 0,4348 - € 0,9642 50 Op voorraad
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 Vraag de levertijd aan hier
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
  • van 2
Ronde eindkap 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327906

Prijsbereik
€ 0,9336 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturel

10327982

Prijsbereik
€ 1,4081 - € 0,7185

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturel

10327913

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,4363

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturel

10327869

Prijsbereik
€ 0,5278 - € 0,2166

Voorraadniveaus
645 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10327944

Prijsbereik
€ 0,868 - € 0,3951

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327937

Prijsbereik
€ 0,9809 - € 0,4469

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327746

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
1197 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturel

10328019

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 0,868

Voorraadniveaus
349 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturel

10327852

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturel

10327845

Prijsbereik
€ 0,5339 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1502 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327753

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
4217 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10327791

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327708

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
8443 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327807

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327838

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2166

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 59.5 mm 30 mm LDPE Naturel

10327951

Prijsbereik
€ 1,0358 - € 0,4729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10327739

Prijsbereik
€ 0,137 - € 0,0866

Voorraadniveaus
5980 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10327920

Prijsbereik
€ 0,9642 - € 0,4348

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327821

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen