Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.
Serie: SR1580
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Naafdiameter | Hoogte knop | Naafhoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4596 - € 1,4435 | 2496 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 1,6587 - € 4,1622 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| € 0,447 - € 1,29 | 1797 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| € 0,4512 - € 1,3579 | 1400 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 1,9679 - € 4,1327 | 950 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| € 1,504 - € 4,1918 | 223 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 0,4526 - € 1,3638 | 1450 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 1,296 - € 3,4242 | 3560 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| € 0,3584 - € 1,1424 | 1493 Op voorraad |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| € 1,5181 - € 4,1918 | 1250 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 1,2018 - € 3,0995 | 1704 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,8167 - € 2,3084 | 2398 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| € 2,713 - € 6,7599 | 3080 Op voorraad |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| € 0,1996 - € 0,4486 | 2065 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,1968 - € 0,4428 | 2058 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,201 - € 0,4693 | 2498 Op voorraad |
1.78 in
45.2 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1616 - € 0,3985 | 11113 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1996 - € 0,4634 | 455 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 0,1419 - € 0,3335 | 4048 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 0,1433 - € 0,3955 | 21981 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan