Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
3900 Op voorraad
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
8500 Op voorraad
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1614 Op voorraad
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
1395 Op voorraad
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
50 Op voorraad
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
5393 Op voorraad
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
2700 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1046 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
494 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
2950 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
2480 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1746 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
725 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
315 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1560 Op voorraad
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
  • van 2
Kartelknop 25.4 mm M8 Acetaal Zwart

10559079


Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15.0 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 19.1 mm M6 Acetaal Zwart

10559024


Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    13.2 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    19.1 mm
  • Hoogte knop
    7.9 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 25.4 mm M6 Acetaal Zwart

10559048


Voorraadniveaus
1614 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15.0 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 38.1 mm M10 Acetaal Zwart

10558935


Voorraadniveaus
1395 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.8 mm
  • Naafhoogte
    10.3 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    9.5 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 12.7 mm M4 Acetaal Zwart

10558973


Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    1.8 mm
  • Knopdiameter
    12.7 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 25.4 mm M5 Acetaal Zwart

10559017


Voorraadniveaus
5393 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15.0 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Drie-armige knop 50.8 mm M6 PP Zwart

10558607


Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 44.5 mm M10 PP Zwart

10558706


Voorraadniveaus
1046 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 60.5 mm M12 PP Zwart

10558751


Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 44.5 mm M6 PP Zwart

10558546


Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    13.7 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 44.5 mm M6 PP Zwart

10558560


Voorraadniveaus
2480 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 44.5 mm M10 PP Zwart

10558720


Voorraadniveaus
1746 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 60.5 mm M8 PP Zwart

10558676


Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 35.1 mm M8 PP Zwart

10558638


Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 44.5 mm M8 PP Zwart

10558645


Voorraadniveaus
315 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 31.8 mm M6 PP Zwart

10558621


Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16.0 mm
  • Naafhoogte
    5.1 mm
  • Knopdiameter
    31.8 mm
  • Hoogte knop
    21.1 mm
  • Knop kleur
    Black