Menu Search

Superball gesloten lineaire kogelbussen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Gesloten lineaire kogellagers met superball worden gebruikt in veeleisende toepassingen en zijn ontwikkeld voor een vloeiende en uiterst nauwkeurige beweging. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit type kogellager heeft een drie keer zo hoge belastbaarheid en gaat 27 keer langer mee dan traditionele lineaire kogellagers. Biedt zelfuitlijning wat zorgt voor een langere levensduur omdat de wrijving tussen de as en kogels wordt geminimaliseerd; kleine foutieve uitlijningen tussen as en lager worden hierdoor opgevangen.

Het heeft een gesloten ontwerp dat de interne lagercomponenten afschermt tegen stof, vuil en andere verontreiniging en is alleen bestemd voor gebruik met geharde assen.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Dit bustype heeft drie keer de belastbaarheid en een levensduur van 27 keer die van traditionele lineaire bussen.
  • Bieden zelfuitlijning wat zorgt voor een langere levensduur omdat de wrijving tussen as en kogels wordt geminimaliseerd.
  • Heeft een gesloten ontwerp dat de interne lagercomponenten afschermt tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: Staal Serie: SRL1741, SRL1740

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
16 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l2 Aantal kogelcircuits Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Vraag de levertijd aan hier
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
Vraag de levertijd aan hier
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
Vraag de levertijd aan hier
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Vraag de levertijd aan hier
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Vraag de levertijd aan hier
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Vraag de levertijd aan hier
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Vraag de levertijd aan hier
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
Vraag de levertijd aan hier
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
Vraag de levertijd aan hier
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
Vraag de levertijd aan hier
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Vraag de levertijd aan hier
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
Vraag de levertijd aan hier
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
Vraag de levertijd aan hier
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
Vraag de levertijd aan hier
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
Vraag de levertijd aan hier
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
Superball gesloten lineaire kogelbus 20.0 32.0 45.0 Staal

20157142


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Superball gesloten lineaire kogelbus 30.0 47.0 68.0 Staal

20157180


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Superball gesloten lineaire kogelbus 16.0 26.0 36.0 Staal

20157128


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Superball gesloten lineaire kogelbus 40.0 62.0 80.0 Staal

20157913


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Superball gesloten lineaire kogelbus 40.0 62.0 80.0 Staal

20157203


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Superball gesloten lineaire kogelbus 10.0 19.0 29.0 Staal

20157098


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Superball gesloten lineaire kogelbus 10.0 19.0 29.0 Staal

20157852


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Superball gesloten lineaire kogelbus 50.0 75.0 100.0 Staal

20157227


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Superball gesloten lineaire kogelbus 16.0 26.0 36.0 Staal

20157876


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Superball gesloten lineaire kogelbus 12.0 22.0 32.0 Staal

20157104


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Superball gesloten lineaire kogelbus 20.0 32.0 45.0 Staal

20157883


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Superball gesloten lineaire kogelbus 12.0 22.0 32.0 Staal

20157869


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Superball gesloten lineaire kogelbus 30.0 47.0 68.0 Staal

20157906


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Superball gesloten lineaire kogelbus 25.0 40.0 58.0 Staal

20157890


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Superball gesloten lineaire kogelbus 50.0 75.0 100.0 Staal

20157920


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Superball gesloten lineaire kogelbus 25.0 40.0 58.0 Staal

20157166


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90