Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaal: PP, LDPE - PIR, LDPE Kleur: Wit, Teak, Kiezelsteen, Pantone Grey, Steen, Gebroken wit, Grijs, Ochtendgrijs, Zilvergrijs, Osprey, Zwart, Naturel, , Oranje, Zilver, RVS, Goud Serie: , SR1801
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Compatibele schroefmaten (alle) | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
| € 0,1196 - € 0,2288 | 5032 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0718 - € 0,2101 | 250 Op voorraad |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| 7500 Op voorraad |
Goud
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1023 - € 0,204 | 250 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| € 0,0893 - € 0,1598 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0844 - € 0,1812 | 2250 Op voorraad |
Wit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 7,5013 - € 7,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0843 - € 0,204 | 32500 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| € 0,1142 - € 0,126 | 1444 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1416 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Sluitring
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Washer
|
||
| 2250 Op voorraad |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1136 - € 0,2288 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,109 - € 0,2085 | 56356 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0857 - € 0,12 | 500 Op voorraad |
Wit
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
3
|
||
| 7500 Op voorraad |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,0867 - € 0,1214 | 26750 Op voorraad |
Wit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
3
|
||
| € 0,084 - € 0,126 | 9088 Op voorraad |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1109 - € 0,2101 | 2136 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1