Menu Search

Vergrendelende Zadelclips

Op voorraad

Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.

Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.

Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.

  • Materiaal: polyamide 6/6 (PA of nylon 6/6)
  • Kleur: naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
48 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Compatibele gatdiameter Inwendige hoogte Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 0,0958 - € 0,1315 503 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 2842 Op voorraad
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 993 Op voorraad
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 8051 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
3.8 mm
€ 0,1147 - € 0,1274 6510 Op voorraad
11.1 mm
12.5 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 1568 Op voorraad
11.1 mm
17.5 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 8014 Op voorraad
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
19.0 mm
€ 0,4852 - € 0,4852 6942 Op voorraad
11.1 mm
4.0 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 3000 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,1382 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 Vraag de levertijd aan hier
11.3 mm
26.8 mm
€ 0,1102 - € 0,1512 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,1571 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
26.2 mm
€ 0,0835 - € 0,093 57894 Op voorraad
11.1 mm
2.8 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 14142 Op voorraad
11.1 mm
8.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1315 1848 Op voorraad
11.1 mm
25.4 mm
€ 0,1791 - € 0,2457 5000 Op voorraad
11.1 mm
3.6 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 110810 Op voorraad
11.1 mm
18.2 mm
  • van 3
Kabeldoorvoer 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014400

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
503 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Zadelclip 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014394

Prijsbereik
€ 0,1512 - € 0,1102

Voorraadniveaus
2842 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Zadelclip 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014332

Prijsbereik
€ 0,1512 - € 0,1102

Voorraadniveaus
993 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    17.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    15.4 mm
Zadelclip 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014271

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
8051 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    15.4 mm
Kabeldoorvoer 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014486

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.8 mm
  • Binnenbreedte
    11.3 mm
  • Totale breedte
    15.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoer 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246023

Prijsbereik
€ 0,1274 - € 0,1147

Voorraadniveaus
6510 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    12.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Zadelclip 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014363

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
1568 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    17.5 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014479

Prijsbereik
€ 0,1512 - € 0,1102

Voorraadniveaus
8014 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabeldoorvoer 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014516

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    19.0 mm
  • Binnenbreedte
    11.3 mm
  • Totale breedte
    15.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoer 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281598

Prijsbereik
€ 0,4852 - € 0,4852

Voorraadniveaus
6942 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    4.0 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Zadelclip 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014257

Prijsbereik
€ 0,1512 - € 0,1102

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Kabeldoorvoer 10.5 mm 11.0 mm PA Naturel

10341667

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Push-in
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Compatibele gatdiameter
    4.8 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.0 mm
Kabeldoorvoer 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014523

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    26.8 mm
  • Binnenbreedte
    11.3 mm
  • Totale breedte
    15.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Zadelclip 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014356

Prijsbereik
€ 0,1512 - € 0,1102

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
  • Totale breedte
    15.4 mm
Kabeldoorvoer 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246030

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    26.2 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Kabeldoorvoer 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246016

Prijsbereik
€ 0,093 - € 0,0835

Voorraadniveaus
57894 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    2.8 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm
Zadelclip 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014264

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
14142 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    8.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014462

Prijsbereik
€ 0,1315 - € 0,0958

Voorraadniveaus
1848 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabeldoorvoer 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014530

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,1791

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    3.6 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    13.3 mm
Kabeldoorvoer 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281499

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
110810 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Inwendige hoogte
    18.2 mm
  • Binnenbreedte
    11.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    2.0 mm