Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Vergrendelend
33.0 mm
11 N
131 Op voorraad
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Niet-vergrendelend
17.5 mm
1.00 N
10 Op voorraad
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
240 Op voorraad
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Niet-vergrendelend
21.0 mm
4.0 N
10 Op voorraad
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.0 N
Vraag de levertijd aan hier
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Ruststand
24.0 mm
4.00 N
118 Op voorraad
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.00 N
36 Op voorraad
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Vergrendelend
21.0 mm
6.00 N
310 Op voorraad
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Niet-vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
38 Op voorraad
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Niet-vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
10 Op voorraad
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Vergrendelend
28.0 mm
10.00 N
Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
20 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
45 Op voorraad
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
48 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
10270639 1148 Op voorraad
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Niet-vergrendelend
25.0 mm
11.00 N
8 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.0 N
59 Op voorraad
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Niet-vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
  • van 6
Arreteerbout 33.0 mm M16 PA Zwart

10624869


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.0 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 17.5 mm Aluminium Zwart

10281079


Voorraadniveaus
131 Op voorraad
Kenmerken
  • Boutlengte
    8.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    7.0 N
  • Kopdiameter
    17.5 mm
  • Hoogte knop
    18.5 mm
  • Totale lengte
    26.5 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196342


Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    32.5 mm
Arreteerbout 21.0 mm M8 x 1.0

10196069


Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    5.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.0 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Hoogte knop
    16.5 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 PA Zwart

10196199


Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.0 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 24.0 mm M12 x 1.75 Staal Grijs

10280850


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Uiteindelijke eindkracht
    9.00 N
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Totale lengte
    39.4 mm
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10195925


Voorraadniveaus
118 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.00 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 PA Zwart

10196427


Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    20.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    22.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    63.5 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196281


Voorraadniveaus
310 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196472


Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    39.5 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

10196595


Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.0
  • Boutlengte
    13.5 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    43.5 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10628584


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.00 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10195895


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

10195994


Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10195857


Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

10195987


Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M12 x 1.5 Staal Zwart

10270639


Voorraadniveaus
1148 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Uiteindelijke eindkracht
    25.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Totale lengte
    45.0 mm
  • Voltooien
    Mat
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

10196021


Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5

10196137


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.0 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196243


Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    12.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    30.5 mm