Menu Search

Versnellingspook assen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Versnellingspook assen hebben aan beide einden een schroefdraad om uw pook aan het ene einde te koppelen, waardoor het ingangsvermogen naar de versnellingen wordt versterkt. De knop van uw keuze kan op het andere einde geschroefd worden. Deze pennen zijn verkrijgbaar met stalen of RVS pen en messing inzetstuk.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Lengte lange draad Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
M6
63.5 mm
12.7 mm
€ 19,6913 - € 19,6913 Vraag de levertijd aan hier
M12
152.4 mm
19.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
M10
152.4 mm
19.1 mm
€ 12,8007 - € 12,8007 Vraag de levertijd aan hier
M8
63.5 mm
12.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
M6
127.0 mm
12.7 mm
€ 22,0146 - € 22,0146 Vraag de levertijd aan hier
M12
203.2 mm
25.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
M6
88.9 mm
12.7 mm
€ 13,6539 - € 13,6539 Vraag de levertijd aan hier
M8
127.0 mm
12.7 mm
Versnellingspook as M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    12.7 mm
  • Asdiameter
    7.9 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    63.5 mm
Versnellingspook as 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Prijsbereik
€ 19,6913 - € 19,6913

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    19.1 mm
  • Asdiameter
    14.3 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    152.4 mm
Versnellingspook as M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    19.1 mm
  • Asdiameter
    11.1 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    152.4 mm
Versnellingspook as 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Prijsbereik
€ 12,8007 - € 12,8007

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    12.7 mm
  • Asdiameter
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    63.5 mm
Versnellingspook as M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    12.7 mm
  • Asdiameter
    7.9 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    127.0 mm
Versnellingspook as M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Prijsbereik
€ 22,0146 - € 22,0146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    25.4 mm
  • Asdiameter
    14.3 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    203.2 mm
Versnellingspook as M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    12.7 mm
  • Asdiameter
    7.9 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    88.9 mm
Versnellingspook as M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Prijsbereik
€ 13,6539 - € 13,6539

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte lange draad
    12.7 mm
  • Asdiameter
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale lengte
    127.0 mm