Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Het wordt gebruikt om te voorkomen dat water, vocht, vuil of stof de Buiseinden beschadigen.Het is ontworpen voor afwerking of bescherming en wordt toegepast om scherpe buisranden te bedekken.Het kan worden gebruikt in de automobiel-, elektrische en medische industrie. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SR1521
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3035 - € 0,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2486 - € 0,5734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,7536 - € 1,5922 | 175 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1521 - € 0,3203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,4613 | 3000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan