Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.
These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.
To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Fittinghoogte | Minimale totale diameter | Maximale totale diameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3309 - € 0,5357 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,0382 - € 0,0605 | 638500 Op voorraad |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0369 - € 0,0584 | 29177 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0369 - € 0,0584 | 58699 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,067 - € 0,1061 | 89816 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1316 - € 0,2597 | 2343 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,187 - € 0,3398 | 5960 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan