Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
|||
| 100 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 22 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
|||
| 55 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 800 Op voorraad |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
|||
| 877 Op voorraad |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 79 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
|||
| 20 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 204 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
|||
| 450 Op voorraad |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| 540 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 273 Op voorraad |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
| 9497 Op voorraad |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 713 Op voorraad |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 282 Op voorraad |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan