Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1363 - € 0,1363 | 1455 Op voorraad |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | 17266 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 15083 Op voorraad |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1676 - € 0,1676 | 2351 Op voorraad |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1142 - € 0,1269 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2819 - € 1,0047 | 1436 Op voorraad |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1159 - € 0,1363 | 1000 Op voorraad |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2349 - € 0,2682 | 7100 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1573 - € 0,5609 | 2000 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | 2996 Op voorraad |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,3116 | 29695 Op voorraad |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,2549 - € 0,2915 | 7168 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2216 - € 0,2535 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,1159 - € 0,1363 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2115 - € 0,2405 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,226 - € 0,2564 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1159 - € 0,1363 | 81 Op voorraad |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan