Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0945 - € 0,0945 | 65 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1899 - € 0,2285 | 2433 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0834 - € 0,0924 | 292 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0995 - € 0,0995 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1274 - € 0,1274 | 233 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,227 - € 0,227 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0602 - € 0,067 | 93 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0482 - € 0,0538 | 5924 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0733 - € 0,0814 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,085 - € 0,0945 | 2262 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0581 - € 0,0647 | 90 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,3561 - € 0,3561 | 413 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0629 - € 0,0699 | 7000 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0641 - € 0,0713 | 3586 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0523 - € 0,0581 | 1466 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1092 - € 0,1213 | 304 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0641 - € 0,0713 | 114 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1123 - € 0,1123 | 1857 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1632 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0837 - € 0,0929 | 14478 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan