Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0945 - € 0,0945 | 65 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1899 - € 0,2285 | 2433 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0834 - € 0,0924 | 292 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0995 - € 0,0995 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1274 - € 0,1274 | 233 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,227 - € 0,227 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0602 - € 0,067 | 93 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0482 - € 0,0538 | 5924 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0733 - € 0,0814 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,085 - € 0,0945 | 2262 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0581 - € 0,0647 | 90 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,3561 - € 0,3561 | 413 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0629 - € 0,0699 | 7000 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0641 - € 0,0713 | 3586 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0523 - € 0,0581 | 1466 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1092 - € 0,1213 | 304 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0641 - € 0,0713 | 114 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1123 - € 0,1123 | 1857 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1632 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0837 - € 0,0929 | 14478 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan