Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0382 - € 0,0471 | 61000 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0405 - € 0,05 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,1527 - € 0,1885 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,043 - € 0,0531 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0496 - € 0,0613 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,1437 - € 0,1774 | 1368 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0437 - € 0,054 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,2371 - € 0,2927 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0429 - € 0,0529 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0363 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,2105 - € 0,2599 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0342 - € 0,0422 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,3159 - € 0,39 | 23 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0382 - € 0,0471 | 51997 Op voorraad |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,2282 - € 0,2818 | 852 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0354 - € 0,0437 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0697 - € 0,086 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,1438 - € 0,1776 | 996 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0676 - € 0,0835 | 27000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
€ 0,0491 - € 0,0607 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan