Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,7916 - € 17,9417 | 46 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0588 - € 0,0588 | 726 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 34,4791 - € 44,8835 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0381 - € 0,0381 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1455 - € 0,1455 | 5420 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0849 - € 0,0849 | 2092 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | 200 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,104 - € 0,104 | 215 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 14,0815 - € 14,6768 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.2 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,5379 - € 5,66 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 14,7832 - € 16,7817 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 5766 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 4,8362 - € 4,9277 | 250 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,5379 - € 5,66 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 3,1274 - € 3,1885 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan